Cerniere in plastica con vite di serraggio (K1006)

Cerniere in plastica con vite di serraggio (K1006)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Asse e gambo filettato in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1006.05241515
K1006.06241515
K1006.06322020
K1006.08322020
K1006.08483232
K1006.10483232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
A1=Distanza dei fori sx
(mm)
A2=Distanza tra i fori dx
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
L
(mm)
Peso
(kg)

7.36 €

1 4 giorni 484830M551010,51515242417801370150,0462

7.36 €

1 4 giorni 484830M651010,51515242417801370150,0488

9.58 €

1 4 giorni 646440M6512132020323241201760200,0872

9.58 €

1 4 giorni 646440M8512132020323241201760200,0995

16.31 €

1 4 giorni 959560M88181931,531,547,547,549001275200,2637

16.31 €

1 4 giorni 959560M108181931,531,547,547,549001275200,2768

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Resina termoplastica Colore principale nero Tipo di serraggio viti di fissaggio
Versione 1 con vite di fissaggio Denominazione Cerniera Tipo di prodotto Cerniera

Supporto tecnico