Cerniere in plastica con bussola e vite di serraggio (K1007)

Cerniere in plastica con bussola e vite di serraggio (K1007)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Asse e gambo filettato in acciaio, boccola in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1007.05241515
K1007.06241515
K1007.06322020
K1007.08322020
K1007.08483232
K1007.10483232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
A1=Distanza dei fori sx
(mm)
A2=Distanza tra i fori dx
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
D4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
L
(mm)
Peso
(kg)

7.85 €

1 4 giorni 484830M551010,5715152424M518501350150,0415

7.85 €

1 4 giorni 484830M651010,5715152424M618501350150,0419

10.04 €

1 4 giorni 646440M651213920203232M640001600200,0790

10.04 €

1 4 giorni 646440M851213920203232M840001600200,0823

16.31 €

1 4 giorni 959560M8818191331,531,547,547,5M831001400200,2425

16.31 €

1 4 giorni 959560M10818191331,531,547,547,5M1031001400200,2500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Resina termoplastica Colore principale nero Versione 2 con vite di fissaggio
Tipo di serraggio bussole e viti di fissaggio Versione 1 con bussola Denominazione Cerniera
Tipo di prodotto Cerniera

Supporto tecnico