Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1141.06353550 |
K1141.06703550 |
K1141.06707050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | Peso (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.18 € | 1 | 4 giorni | C | 70 | 21 | 21 | 35 | 35 | 0,1180 | - | ||
19.54 € | 1 | 4 giorni | B | 105 | 39 | 21 | 70 | 35 | 0,1419 | - | ||
18.89 € | 1 | 4 giorni | A | 140 | 39 | 39 | 70 | 70 | 0,1652 | true |
Loading...
Larghezza(mm) | 50 | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di serraggio | fori di montaggi | Versione 1 | privo di manutenzione | Denominazione | Cerniera |
Tipo di prodotto | Cerniera |
Configura
Proprietà di base
Forma
A=lunghezza(mm)
A1=Distanza dei fori sx(mm)
A2=Distanza tra i fori dx(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm)
A4=Lunghezza aletta destra(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali