Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1173.150500 |
K1173.250500 |
K1173.50500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | A1 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox A2 | - | grezzo | 10 | 2780 | 2830 | 0,0477 | ||
15.65 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | - | grezzo | 9 | 1030 | 2110 | 0,0213 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | zincato | - | 9 | 1200 | 1200 | 0,0508 |
Loading...
Larghezza(mm) | 50 | A=lunghezza(mm) | 50 | B1(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 5 | D1(mm) | 4 | Tipo di serraggio | fori di montaggi |
S(mm) | 2 | Versione 1 | molla di apertura | Denominazione | Cerniera a Molla |
Tipo di prodotto | Cerniera a Molla |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
A1(mm)
F1(N)
F2(N)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali