Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm, molla di richiamo (K1173)

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm, molla di richiamo (K1173)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· A chiusura automatica

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1173.150501
K1173.250501
K1173.50501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Colore principale A1
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Peso
(kg)

15.16 €

1 4 giorni Acciaio inox A2-grezzo10278028300,0498

15.65 €

1 4 giorni Alluminio-grezzo9103021100,0213

10.48 €

1 4 giorni Acciaiozincato-9120012000,0494

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 50 A=lunghezza(mm) 50 B1(mm) 30
D(mm) 5 D1(mm) 4 Tipo di serraggio fori di montaggi
S(mm) 2 Versione 1 molla di richiamo Denominazione Cerniera a Molla
Tipo di prodotto Cerniera a Molla

Supporto tecnico