Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 75 mm (K1174)

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 75 mm (K1174)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· A chiusura o apertura automatica

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1174.120750
K1174.20750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale F1
(N)
F2
(N)
Peso
(kg)
PL Edelstahl

15.85 €

1 4 giorni Acciaio inox A2143017400,0148true

10.33 €

1 4 giorni Acciaio118012100,0131false

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 75 Colore principale grezzo A=lunghezza(mm) 20
A1(mm) 11,2 B1(mm) 60 D(mm) 2,8
D1(mm) 1,8 Tipo di serraggio fori di montaggi S(mm) 0,8
Versione 1 molla di apertura Denominazione Cerniera a Molla Tipo di prodotto Cerniera a Molla

Supporto tecnico