Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm, molla di apertura (K1175)

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm, molla di apertura (K1175)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301

· Ad apertura automatica

· Forma A: senza fori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1175.14012000
K1175.14012001
K1175.24012000
K1175.24012001
K1175.4012000
K1175.4012001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Forma Versione 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Tipo di serraggio F1
(N)
F2
(N)
Peso
(kg)

23.55 €

1 4 giorni Acciaio inox A2grezzoAsenza foro---saldabile4100103000,0817

26.94 €

1 4 giorni Acciaio inox A2grezzoBcon foro22,7604fori di montaggi4100103000,0808

23.48 €

1 4 giorni AlluminiogrezzoAsenza foro---saldabile197054200,0399

26.68 €

1 4 giorni AlluminiogrezzoBcon foro22,7604fori di montaggi197054200,0392

17.14 €

1 4 giorni AcciaiogrezzoAsenza foro---saldabile197054200,0825

20.59 €

1 4 giorni AcciaiozincatoBcon foro22,7604fori di montaggi197054200,0823

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 120 A=lunghezza(mm) 40 D1(mm) 4
S(mm) 1,5 Versione 1 molla di apertura Denominazione Cerniera a Molla
Tipo di prodotto Cerniera a Molla

Supporto tecnico