Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 240 mm, molla di apertura (K1177) (Codici componente - Download CAD)

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 240 mm, molla di apertura (K1177)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301

· Ad apertura automatica

· Forma A: senza fori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1177.14024000
K1177.14024001
K1177.4024000
K1177.4024001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Forma Versione 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Tipo di serraggio F1
(N)
F2
(N)
Peso
(kg)

46.17 €

1 4 giorni Acciaio inox A2grezzoAsenza foro---saldabile9200204000,1646

50.08 €

1 4 giorni Acciaio inox A2grezzoBcon foro22,7604fori di montaggi9200204000,1596

32.90 €

1 4 giorni AcciaiogrezzoAsenza foro---saldabile5800131000,1644

34.47 €

1 4 giorni AcciaiozincatoBcon foro22,7604fori di montaggi5800131000,1643

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 240 A=lunghezza(mm) 40 D1(mm) 4
S(mm) 1,5 Versione 1 molla di apertura Denominazione Cerniera a Molla
Tipo di prodotto Cerniera a Molla

Supporto tecnico