Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1178.35300 |
K1178.353001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | S (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 1 | 4 giorni | incolore | 3,5 | 0,0100 | false | ||
12.97 € | 1 | 4 giorni | nero | 3,3 | 0,0097 | - |
Loading...
Larghezza(mm) | 30 | Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
A=lunghezza(mm) | 35 | A1(mm) | 21 | B1(mm) | 15 |
D(mm) | 3,5 | D1(mm) | 10 | Tipo di serraggio | fori di montaggi |
Versione 1 | molla di apertura | Denominazione | Cerniera a Molla | F1(N) | 1210 |
F2(N) | 1310 | Tipo di prodotto | Cerniera a Molla |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
S(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali