Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0,35 Nm, senza molla (K1179)

Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0,35 Nm, senza molla (K1179)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· A chiusura automatica

· Molla di trazione integrata

· Intervallo di temperatura fra -20° C e +80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1179.055652
K1179.0556521
K1179.155652
K1179.1556521
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Versione 2 Peso
(kg)

15.53 €

1 4 giorni incoloresenza tappo0,1300

15.53 €

1 4 giorni nerosenza tappo0,1300

15.94 €

1 4 giorni incolorecon tappo0,1300

15.94 €

1 4 giorni nerocon tappo0,0603

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 65 Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato
A=lunghezza(mm) 55 A1(mm) 38 B1(mm) 48
D(mm) 6,3 D1(mm) 18 Tipo di serraggio fori di montaggi
S(mm) 4,5 Versione 1 senza molla Denominazione Cerniera
F1(N) 6590 F2(N) 9810 Tipo di prodotto Cerniera
PL Edelstahl false

Supporto tecnico