Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 3,8 Nm, molla di richiamo (K1182)

Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 3,8 Nm, molla di richiamo (K1182)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· A chiusura automatica

· Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 incluse

· Intervallo di temperatura fra -20° C e +80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1182.821001
K1182.8210011
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Peso
(kg)
PL Edelstahl

54.18 €

1 4 giorni incolore0,1910false

54.18 €

1 4 giorni nero0,1892-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 100 Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato
A=lunghezza(mm) 82,5 A1(mm) 56,5 B1(mm) 74
D(mm) 6,2 D1(mm) 24 Tipo di serraggio fori di montaggi
S(mm) 5,5 Versione 1 molla di richiamo Denominazione Cerniera a Molla
F1(N) 9000 F2(N) 11900 Tipo di prodotto Cerniera a Molla

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico