Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1182.821002 |
K1182.8210021 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | |
---|---|---|---|---|---|
37.90 € | 1 | 4 giorni | incolore | ||
37.90 € | 1 | 4 giorni | nero |
Loading...
Larghezza(mm) | 100 | Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
A=lunghezza(mm) | 82,5 | A1(mm) | 56,5 | B1(mm) | 74 |
D(mm) | 6,2 | D1(mm) | 24 | Tipo di serraggio | fori di montaggi |
S(mm) | 5,5 | Versione 1 | senza molla | Denominazione | Cerniera |
F1(N) | 9190 | F2(N) | 14080 | Tipo di prodotto | Cerniera |
Peso(kg) | 0,1490 | PL Edelstahl | false |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali