Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma B (K1196)

Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma B (K1196)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Posizionamento della porta a piacere a qualsiasi angolatura

· La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo mediante una vite di regolazione (0-5 Nm)

· Resistenza massima alla trazione 6000 N, resistenza al taglio 5000 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1196.556511

Codice componente
K1196.556511
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.48 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 65 Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato
Colore principale nero Forma B A=lunghezza(mm) 55
A1(mm) 38 B1(mm) 48 D1(mm) 18
Tipo di serraggio viti di fissaggio S(mm) 4,5 Versione 1 con frizione regolabile
Denominazione Cerniera D=Filettatura M6 F1(N) 8960
F2(N) 8070 Tipo di stampo con perno filettato Tipo di prodotto Cerniera con frizione regolabile
Peso(kg) 0,0840

Si trova sulla pagina di Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma B (K1196), il codice articolo è il seguente: K1196.556511.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1196.556511.

Supporto tecnico