Cerniere in alluminio, con funzione di arresto (K1197)

Cerniere in alluminio, con funzione di arresto (K1197)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Arresto ogni 30° (da 0 a 270°)

· Intervallo di temperatura fra -30 °C e +70 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1197.35301

Codice componente
K1197.35301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.31 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 30 Materiale principale Alluminio Colore principale anodizzato nero
A=lunghezza(mm) 35 A1(mm) 21 B1(mm) 15
D(mm) 3,5 D1(mm) 10 Tipo di serraggio fori di montaggi
S(mm) 3,3 Versione 1 con funzione di arresto Denominazione Cerniera
F1(N) 2260 F2(N) 1380 max. Coppia(Nm) 0,3
Tipo di prodotto Cerniera con funzione di arresto Peso(kg) 0,0093

Si trova sulla pagina di Cerniere in alluminio, con funzione di arresto (K1197), il codice articolo è il seguente: K1197.35301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1197.35301.

Supporto tecnico