Cerniere amovibili in acciaio inox (K1342)

Cerniere amovibili in acciaio inox (K1342)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Acciaio inox 1.4401

· Modello: satinato

· Simmetria doppia: utilizzabile a destra e a sinistra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1342.06251616

Codice componente
K1342.06251616
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.55 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di lavoro(N) 5000 Larghezza(mm) 50 Materiale principale Acciaio inox A4
Codice acciaio 1.4401 Corpo con finitura superficiale satinato A=lunghezza(mm) 50
B1(mm) 32 B2(mm) 9 D1(mm) 6,4
D2(mm) 6 H(mm) 10 Tipo di serraggio fori di montaggi
A1=Distanza dei fori sx(mm) 16 A2=Distanza tra i fori dx(mm) 16 A3=Lunghezza aletta sinistra(mm) 25
A4=Lunghezza aletta destra(mm) 25 Versione 1 amovibile Denominazione Cerniera
Materiale dei componenti Acciaio inox Tipo di prodotto Cerniera amovibile Peso(kg) 0,1493
PL Edelstahl true

Si trova sulla pagina di Cerniere amovibili in acciaio inox (K1342), il codice articolo è il seguente: K1342.06251616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1342.06251616.

Supporto tecnico