Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1343.04191212
Carico di lavoro(N) | 1000 | Larghezza(mm) | 30 | Materiale principale | Acciaio inox A4 |
---|---|---|---|---|---|
Codice acciaio | 1.4401 | Corpo con finitura superficiale | finitura lucida | A=lunghezza(mm) | 38 |
B1(mm) | 14 | B2(mm) | 8 | D1(mm) | 4,5 |
D2(mm) | 3 | H(mm) | 9,5 | H1(mm) | 5,5 |
Tipo di serraggio | fori di montaggi | A1=Distanza dei fori sx(mm) | 11,5 | A2=Distanza tra i fori dx(mm) | 11,5 |
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm) | 19 | A4=Lunghezza aletta destra(mm) | 19 | Denominazione | Cerniera |
F1(N) | 700 | F2(N) | 450 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Tipo di prodotto | Cerniera | Peso(kg) | 0,0375 | PL Edelstahl | true |
Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox (K1343), il codice articolo è il seguente: K1343.04191212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1343.04191212.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali