Cerniere in acciaio inox amovibili, dx (K1345)

Cerniere in acciaio inox amovibili, dx (K1345)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Acciaio inox 1.4401, 1.4104

· Modello: lucidato a specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1345.06261515
K1345.06301818
K1345.06392323
K1345.06442525
K1345.06583333
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx
(mm)
A2=Distanza tra i fori dx
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Peso
(kg)

26.39 €

1 4 giorni 52151526269006250,1371

26.74 €

1 4 giorni 5917,517,529,529,510007100,1617

31.76 €

1 4 giorni 7722,522,538,538,512005000,2066

34.34 €

1 4 giorni 87252543,543,512004500,2205

41.24 €

1 4 giorni 11532,532,557,557,512003500,2807

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 48 Materiale principale Acciaio inox A4 Codice acciaio 1.4401
Corpo con finitura superficiale finitura lucida Versione 2 a destra B1(mm) 28
B2(mm) 10 D1(mm) 6,6 D2(mm) 6
H(mm) 16 H1(mm) 9 Tipo di serraggio fori di montaggi
Versione 1 amovibile Denominazione Cerniera Materiale dei componenti Acciaio inox
Tipo di prodotto Cerniera amovibile PL Edelstahl true

Supporto tecnico