Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1345.16261515 |
K1345.16301818 |
K1345.16392323 |
K1345.16442525 |
K1345.16583333 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.39 € | 1 | 4 giorni | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 900 | 625 | 0,1355 | ||
26.74 € | 1 | 4 giorni | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 1000 | 710 | 0,1592 | ||
31.76 € | 1 | 4 giorni | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 1200 | 500 | 0,2005 | ||
34.34 € | 1 | 4 giorni | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 1200 | 450 | 0,2211 | ||
41.24 € | 1 | 4 giorni | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 1200 | 350 | 0,2836 |
Loading...
Larghezza(mm) | 48 | Materiale principale | Acciaio inox A4 | Codice acciaio | 1.4401 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | finitura lucida | Versione 2 | a sinistra | B1(mm) | 28 |
B2(mm) | 10 | D1(mm) | 6,6 | D2(mm) | 6 |
H(mm) | 16 | H1(mm) | 9 | Tipo di serraggio | fori di montaggi |
Versione 1 | amovibile | Denominazione | Cerniera | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Tipo di prodotto | Cerniera amovibile | PL Edelstahl | true |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza(mm)
A1=Distanza dei fori sx(mm)
A2=Distanza tra i fori dx(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm)
A4=Lunghezza aletta destra(mm)
F1(N)
F2(N)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali