Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1346.06884617
Larghezza(mm) | 100 | Materiale principale | Acciaio inox A4 | Codice acciaio | 1.4571 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | satinato | Versione 2 | regolabile | A=lunghezza(mm) | 114 |
B1(mm) | 80 | B2(mm) | 10 | D1(mm) | 6,3 |
D2(mm) | 8 | H(mm) | 28 | H1(mm) | 6 |
Tipo di serraggio | fori di montaggi | A1=Distanza dei fori sx(mm) | 17 | A2=Distanza tra i fori dx(mm) | 46 |
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm) | 26 | A4=Lunghezza aletta destra(mm) | 88 | Versione 1 | avvitabile |
Denominazione | Cerniera | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Tipo di prodotto | Cerniera |
Peso(kg) | 0,5756 | PL Edelstahl | true |
Si trova sulla pagina di Cerniere da avvitare regolabile in acciaio inox (K1346), il codice articolo è il seguente: K1346.06884617.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1346.06884617.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali