Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1347.0541041222200
Larghezza(mm) | 80 | Materiale principale | Acciaio inox A2 | Corpo con finitura superficiale | finitura opaca |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | Versione 2 | amovibile | A=lunghezza(mm) | 82 |
B1(mm) | 64 | B2(mm) | 8 | D=diametro(mm) | 12 |
D1(mm) | 5,8 | D2(mm) | 7 | H(mm) | 7 |
H1(mm) | 3,5 | H2(mm) | 2,5 | Tipo di serraggio | fori di montaggi |
A1=Distanza dei fori sx(mm) | 22 | A2=Distanza tra i fori dx(mm) | 22 | A3=Lunghezza aletta sinistra(mm) | 41 |
A4=Lunghezza aletta destra(mm) | 41 | Versione 1 | avvitabile | Denominazione | Cerniera |
F1(N) | 5000 | F2(N) | 225 | Tipo di stampo | versione destra |
Tipo di prodotto | Cerniera | Peso(kg) | 0,1603 | PL Edelstahl | true |
Si trova sulla pagina di Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma C, versione destra (K1347), il codice articolo è il seguente: K1347.0541041222200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1347.0541041222200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali