Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1853.05211212 |
K1853.06251515 |
K1853.08311818 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | A=lunghezza (mm) | B1 (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | S (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | F1 (N) | F2 (N) | H=Altezza (mm) | L (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.79 € | 1 | 4 giorni | 40 | 42 | 25 | 10,2 | M5 | 5 | 12,5 | 12,5 | 21 | 21 | 6500 | 1250 | 10,6 | 12 | 0,0790 | ||
36.44 € | 1 | 4 giorni | 50 | 50 | 30 | 12 | M6 | 6 | 15 | 15 | 25 | 25 | 8250 | 1400 | 12,5 | 12 | 0,1357 | ||
51.00 € | 1 | 4 giorni | 60 | 63 | 36 | 15,3 | M8 | 8 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 9000 | 1500 | 16,6 | 14,5 | 0,2727 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox A4 | Codice acciaio | 1.4401 | Tipo di serraggio | viti di fissaggio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Cerniera | Tipo di prodotto | Cerniera | PL Edelstahl | true |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
A=lunghezza(mm)
B1(mm)
D=diametro(mm)
D1(mm)
S(mm)
A1=Distanza dei fori sx(mm)
A2=Distanza tra i fori dx(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm)
A4=Lunghezza aletta destra(mm)
F1(N)
F2(N)
H=Altezza(mm)
L(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali