Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma B, supporto ridotto (K1347)

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma B, supporto ridotto (K1347)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Acciaio inox 1.4301

· Modello: opaco

· Per porte interne

· Lubrificabile tramite nipplo di lubrificazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1347.063011619320
K1347.063011619321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale D=diametro
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Peso
(kg)
PL Edelstahl

34.67 €

1 4 giorni Acciaio inox A2finitura opaca161893,75-25000,3046true

16.32 €

1 4 giorni Acciaiozincato16,5199,54700013000,3067false

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 65 Forma B A=lunghezza(mm) 146
B1(mm) 51 B2(mm) 7 D1(mm) 6,6
D2(mm) 8 Tipo di serraggio fori di montaggi A1=Distanza dei fori sx(mm) 32
A2=Distanza tra i fori dx(mm) 19 A3=Lunghezza aletta sinistra(mm) 116 A4=Lunghezza aletta destra(mm) 30
Versione 1 avvitabile Denominazione Cerniera Tipo di stampo supporto ridotto
Tipo di prodotto Cerniera

Supporto tecnico