Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma E, rettangolare (K1347)

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma E, rettangolare (K1347)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Acciaio inox 1.4301

· Modello: opaco

· Per porte interne

· Lubrificabile tramite nipplo di lubrificazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1347.074404427272
K1347.074404427273
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale Peso
(kg)

3.98 €

1 4 giorni cromato0,1700

6.44 €

1 4 giorni ottonato opaco0,1807

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 89 Materiale principale Acciaio Forma E
A=lunghezza(mm) 89 B1(mm) 71,4 B2(mm) 8,8
D=diametro(mm) 10,6 D1(mm) 7 D2(mm) 6
H(mm) 6 H1(mm) 3 H2(mm) 2,2
Tipo di serraggio fori di montaggi A1=Distanza dei fori sx(mm) 27,2 A2=Distanza tra i fori dx(mm) 27,2
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm) 44,5 A4=Lunghezza aletta destra(mm) 44,5 Versione 1 avvitabile
Denominazione Cerniera F1(N) 5000 F2(N) 1500
Tipo di stampo rettangolare Tipo di prodotto Cerniera PL Edelstahl false

Supporto tecnico