Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1348.0540073000
Larghezza(mm) | 60 | Materiale principale | Acciaio inox A4 | Codice acciaio | 1.4401 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | lucidato | A=lunghezza(mm) | 47 | B1(mm) | 40 |
B2(mm) | 10 | D1(mm) | 5,3 | D2(mm) | 6,5 |
H(mm) | 19,5 | H1(mm) | 6 | Tipo di serraggio | fori di montaggi |
A1=Distanza dei fori sx(mm) | 30 | A3=Lunghezza aletta sinistra(mm) | 40 | Denominazione | Cerniera |
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Tipo di prodotto | Cerniera | Peso(kg) | 0,1724 |
PL Edelstahl | true |
Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox (K1348), il codice articolo è il seguente: K1348.0540073000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1348.0540073000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali