Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1349.06371919 |
K1349.07502424 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Forma | A=lunghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.45 € | 1 | 4 giorni | 102 | A | 75 | 110 | 76 | 6,7 | 3,8 | 2 | 18,5 | 18,5 | 37,5 | 37,5 | 27,5 | 27,5 | 25 | 25 | 0,2489 | ||
35.10 € | 1 | 4 giorni | 114 | B | 100 | 120 | 88 | 7,3 | 4,3 | 3 | 24 | 24 | 50 | 50 | 40 | 40 | 28,5 | 28,5 | 0,3390 |
Loading...
Carico di lavoro(N) | 8000 | Materiale principale | Acciaio inox A2 | Codice acciaio | 1.4301 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | finitura opaca | B3(mm) | 13 | D2(mm) | 8 |
H(mm) | 14 | Tipo di serraggio | fori di montaggi | Versione 1 | avvitabile |
Denominazione | Cerniera | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Tipo di prodotto | Cerniera |
PL Edelstahl | true |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Forma
A=lunghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D1(mm)
H1(mm)
H2(mm)
A1=Distanza dei fori sx(mm)
A2=Distanza tra i fori dx(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm)
A4=Lunghezza aletta destra(mm)
A5(mm)
A6(mm)
B4(mm)
B5(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali