Cerniere in acciaio inossidabile, forma A (K1517)

Cerniere in acciaio inossidabile, forma A (K1517)
· Resistente alla corrosione

· Montaggio semplice

· Utilizzabile a destra o sinistra.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1517.5511512
K1517.558512
K1517.558516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Codice acciaio B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
Peso
(kg)

24.99 €

1 4 giorni 1.430111545120,1644

14.78 €

1 4 giorni 1.43108548120,1214

16.54 €

1 4 giorni 1.43108548160,1606

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox A2 Forma A A=lunghezza(mm) 55
A1(mm) 38 D(mm) 6,3 Tipo di serraggio fori di montaggi
S(mm) 2 Versione 1 avvitabile Denominazione Cerniera
Tipo di prodotto Cerniera PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico