Cerniere in acciaio inossidabile, forma B (K1517)

Cerniere in acciaio inossidabile, forma B (K1517)
· Resistente alla corrosione

· Montaggio semplice

· Utilizzabile a destra o sinistra.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1517.658515

Codice componente
K1517.658515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.10 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox A2 Codice acciaio 1.4301 Forma B
A=lunghezza(mm) 65 A1(mm) 50 B=larghezza(mm) 85
B1(mm) 48 D(mm) 6,3 D1(mm) 15
Tipo di serraggio fori di montaggi S(mm) 3 Versione 1 avvitabile
Denominazione Cerniera Tipo di prodotto Cerniera Peso(kg) 0,2300
PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico