Cerniere in acciaio inox con frizione preimpostata, forma A (K1518)

Cerniere in acciaio inox con frizione preimpostata, forma A (K1518)
· Coppia costante

· Coppia stabile

· Resistente alla corrosione

· Design accattivante

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1518.55853
K1518.55855
K1518.65858
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1
(mm)
D1
(mm)
S
(mm)
max. Coppia
(Nm)
Peso
(kg)

51.07 €

1 4 giorni 553812230,1213

56.37 €

1 4 giorni 553816250,1825

70.83 €

1 4 giorni 655018380,2515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox A2 Codice acciaio 1.4310 Forma A
B=larghezza(mm) 85 B1(mm) 48 D(mm) 6,3
Tipo di serraggio fori di montaggi Versione 1 con frizione preimpostata Denominazione Cerniera
PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico