Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1666.35900 |
K1666.359001 |
K1666.35902 |
K1666.359021 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Versione 1 | Denominazione | Tipo di prodotto | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.59 € | 1 | 4 giorni | incolore | molla di apertura | Cerniera a Molla | Cerniera a Molla | 0,0200 | ||
45.36 € | 1 | 4 giorni | nero | molla di apertura | Cerniera a Molla | Cerniera a Molla | 0,0200 | ||
32.94 € | 1 | 4 giorni | incolore | senza molla | Cerniera | Cerniera | 0,0290 | ||
33.87 € | 1 | 4 giorni | nero | senza molla | Cerniera | Cerniera | 0,0290 |
Loading...
Larghezza(mm) | 90 | Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
A=lunghezza(mm) | 35 | A1(mm) | 21 | B1(mm) | 30 |
D(mm) | 3,5 | D1(mm) | 10 | Tipo di serraggio | fori di montaggi |
S(mm) | 3,3 | F1(N) | 3400 | F2(N) | 7000 |
PL Edelstahl | false |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Versione 1
Denominazione
Tipo di prodotto
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali