Cerniere acciaio o acciaio inox saldabili (K1805)

Cerniere acciaio o acciaio inox saldabili (K1805)
· Saldabile

· Schemi di foratura individuali a cura del cliente

· Perno smontabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1805.00300300303
K1805.00300300403
K1805.00300300603
K1805.00400400303
K1805.00400400403
K1805.00400400803
K1805.00500501003
K1805.10300300303
K1805.10300300403
K1805.10300300603
K1805.10400400303
K1805.10400400403
K1805.10400400803
K1805.10500501003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Materiale principale Codice acciaio A=lunghezza
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Peso
(kg)
PL Edelstahl

2.32 €

1 4 giorni 30Acciaio-60303080012000,0603false

2.60 €

1 4 giorni 40Acciaio-60303080012000,0808false

3.08 €

1 4 giorni 60Acciaio-603030120018000,1214false

2.63 €

1 4 giorni 30Acciaio-8040408008000,0753false

3.00 €

1 4 giorni 40Acciaio-80404080010000,1007false

4.00 €

1 4 giorni 80Acciaio-804040120018000,1990false

5.38 €

1 4 giorni 100Acciaio-1005050120018000,2941false

3.88 €

1 4 giorni 30Acciaio inox A21.430160303070010000,0610true

4.32 €

1 4 giorni 40Acciaio inox A21.430160303070010000,0817true

5.13 €

1 4 giorni 60Acciaio inox A21.4301603030100015000,1228true

4.39 €

1 4 giorni 30Acciaio inox A21.43018040407006000,0751true

4.99 €

1 4 giorni 40Acciaio inox A21.43018040407008000,1004true

6.68 €

1 4 giorni 80Acciaio inox A21.4301804040100015000,2002true

8.98 €

1 4 giorni 100Acciaio inox A21.43011005050100015000,2996true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D(mm) 6 H(mm) 12 Tipo di serraggio saldabile
Versione 1 saldabile Denominazione Cerniera Tipo di prodotto Cerniera
S=Altezza(mm) 3

Supporto tecnico