Cerniere in acciaio inox (K1809)

Cerniere in acciaio inox (K1809)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: industria alimentare, degli imballaggi, chimica e farmaceutica.

· lucidata o sabbiata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1809.57300
K1809.57301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale Peso
(kg)

35.97 €

1 4 giorni lucidato0,1118

37.00 €

1 4 giorni sabbiata0,1124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 30 Materiale principale Acciaio inox A2 Codice acciaio 1.4301
Forma A A=lunghezza(mm) 57 A1(mm) 26
A2(mm) 29,5 A3(mm) 10 A4(mm) 12
B1(mm) 16 B2(mm) 9,5 D(mm) M5
H(mm) 10 Tipo di serraggio saldabile A5(mm) 5
Denominazione Cerniera D1=Diametro(mm) 4 Tipo di stampo ovale
Tipo di prodotto Cerniera amovibile PL Edelstahl true

Supporto tecnico