Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1810.82650 |
K1810.82651 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corpo con finitura superficiale | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.47 € | 1 | 4 giorni | lucidato | 0,1947 | ||
35.66 € | 1 | 4 giorni | sabbiata | 0,1965 |
Loading...
Larghezza(mm) | 65 | Materiale principale | Acciaio inox A2 | Codice acciaio | 1.4301 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | A=lunghezza(mm) | 82 | A1(mm) | 32 |
A2(mm) | 23 | A3(mm) | 25 | B1(mm) | 32 |
D(mm) | M6 | H(mm) | 4 | Tipo di serraggio | saldabile |
Denominazione | Cerniera | Tipo di stampo | ovale | L(mm) | 50 |
Tipo di prodotto | Cerniera con funzione di serraggio | PL Edelstahl | true |
Configura
Proprietà di base
Corpo con finitura superficiale
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali