Morsetti flangiati alluminio, Foro oblungo (K0479)

Morsetti flangiati alluminio, Foro oblungo (K0479)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0479.512
K0479.514
K0479.515
K0479.516
K0479.518
K0479.520
K0479.525
K0479.530
K0479.540
K0479.550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
F
(mm)
K
(mm)
R
(mm)
A=Diametro interno
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=Larghezza
(mm)
H
(mm)
L=Altezza
(mm)
Disposizione dei fori M=Lunghezza
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
U
(mm)
Peso
(kg)

14.29 €

1 4 giorni 5,5* (2x)3132,5-12,11825353538411505-23M6x20400,0741

14.29 €

1 4 giorni 5,5 (2x)3132,5-14,118253535-412505-23M6x20400,0692

14.29 €

1 4 giorni 5,5 (2x)3132,5-15,118253535-412505-23M6x20400,0655

14.29 €

1 4 giorni 5,5* (2x)3132,5-16,11825353538411505-23M6x20400,0669

14.29 €

1 4 giorni 5,5 (2x)3132,5-18,118253535-412505-23M6x20400,0603

15.26 €

1 4 giorni 6,5* (2x)5053-20,13040405553631787-33M8x25600,1967

15.26 €

1 4 giorni 6,5* (2x)5053-25,13040405553631787-33M8x25600,1793

15.26 €

1 4 giorni 6,5* (2x)5053-30,13040405553631787-33M8x25600,1625

25.71 €

1 4 giorni 8,5* (4x)70745240,174256608080873105106040M10x30820,4190

26.29 €

1 4 giorni 10,5* (4x)83856050,225066659098983128146245M10x351000,6533

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale burattato Materiale dei componenti Acciaio
Versione 2 per tubi a sezione rotonda Versione 1 con flangia Denominazione Connettori per Tubi
Componente di finitura superficiale zincato RoHS true

Supporto tecnico