Morsetti flangiati alluminio (K0479)

Morsetti flangiati alluminio (K0479)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0479.5220
K0479.5225
K0479.5230
K0479.5240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
K
(mm)
R
(mm)
A=Diametro interno
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=Larghezza
(mm)
H
(mm)
L=Altezza
(mm)
M=Lunghezza
(mm)
S
(mm)
Peso
(kg)

22.51 €

1 4 giorni 7624620,2304545755752,575M8x500,2955

22.51 €

1 4 giorni 7624625,2304545755752,575M8x500,2857

22.51 €

1 4 giorni 7624630,2304545755752,575M8x500,2699

25.33 €

1 4 giorni 9755740,24060601007670100M8x700,5578

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale burattato Materiale dei componenti Acciaio
Versione 2 per tubi a sezione rotonda Versione 1 con flangia Denominazione Connettori per Tubi
N(mm) 10 Componente di finitura superficiale zincato RoHS true

Supporto tecnico