Morsetti a manicotto plastica (K0481)

Morsetti a manicotto plastica (K0481)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0481.30

Codice componente
K0481.30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.67 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Resina termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Versione 2 per tubi quadri
A=Quadro incassato(mm) 30 Versione 1 dritto Denominazione Connettori per Tubi
Peso(kg) 0,0798 RoHS true

Si trova sulla pagina di Morsetti a manicotto plastica (K0481), il codice articolo è il seguente: K0481.30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0481.30.

Supporto tecnico