Morsetti a manicotto plastica (K0483)

Morsetti a manicotto plastica (K0483)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0483.18
K0483.30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R
(mm)
A=Diametro interno
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
Peso
(kg)

2.30 €

1 4 giorni 14183425652150M6x180,0355

4.81 €

1 4 giorni 22,83052,5409528,573M8x250,1100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Resina termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Versione 2 per tubi a sezione rotonda
Versione 1 dritto Denominazione Connettori per Tubi Componente di finitura superficiale zincato
RoHS true

Supporto tecnico