Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0483.181
Materiale principale | Resina termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 5,5 | G(mm) | 40 | F(mm) | 15 |
K(mm) | 30 | M(mm) | 30 | A=Diametro interno(mm) | 18,1 |
Versione 1 | dritto | Denominazione | Connettori per Tubi | C(mm) | 21 |
D(mm) | M5X10 | E(mm) | 32,5 | Tipo di stampo | con snodo sferico |
H(mm) | 20 | I(mm) | 34 | L=Lunghezza(mm) | 86 |
Mb(Nm) | 5 | Componente di finitura superficiale | zincato | Peso(kg) | 0,0630 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morsetti a manicotto in plastica e snodo sferico (K0483), il codice articolo è il seguente: K0483.181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0483.181.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali