Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0483.5301
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | burattato | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | D1(mm) | 5,8 | K(mm) | 38,1 |
M(mm) | 60 | A=Diametro interno(mm) | 30,1 | Versione 1 | dritto |
Denominazione | Connettori per Tubi | C(mm) | 30 | D(mm) | M6 |
E(mm) | 40 | Tipo di stampo | con snodo sferico | H(mm) | 16 |
I(mm) | 53 | J(mm) | 34 | L=Lunghezza(mm) | 110 |
Mb(Nm) | 40 | Componente di finitura superficiale | zincato | W(mm) | 30,2 |
Peso(kg) | 0,2580 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morsetti a manicotto in alluminio e snodo sferico (K0483), il codice articolo è il seguente: K0483.5301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0483.5301.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali