Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0483.530302
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | burattato | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | M(mm) | 33 | R(mm) | 47 |
A=Diametro interno(mm) | 30,1 | Versione 1 | dritto | Denominazione | Connettori per Tubi |
E(mm) | 40 | Tipo di stampo | con snodo sferico doppio | I(mm) | 53 |
L=Lunghezza(mm) | 184 | Mb(Nm) | 40 | N(mm) | 80 |
Componente di finitura superficiale | zincato | Peso(kg) | 0,4450 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morsetti a manicotto in alluminio e snodo sferico doppio (K0483), il codice articolo è il seguente: K0483.530302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0483.530302.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali