Morsetti articolati alluminio (K0488)

Morsetti articolati alluminio (K0488)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Impostabile in continuo di 180°.

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0488.512
K0488.514
K0488.516
K0488.518
K0488.520
K0488.525
K0488.530
K0488.540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno
(mm)
B=Diametro interno
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S Peso
(kg)

27.82 €

1 4 giorni 12,112,1252629,43026278795,5442137,5M6x180,1285

27.82 €

1 4 giorni 14,114,1252629,43026278795,5442137,5M6x180,0566

27.82 €

1 4 giorni 16,116,1252629,43026278795,5442137,5M6x180,1149

27.82 €

1 4 giorni 18,118,1252629,43026278795,5442137,5M6x180,1061

37.42 €

1 4 giorni 20,120,1454042404043138147733352M8x350,3784

37.42 €

1 4 giorni 25,125,1454042404043138147733352M8x350,3480

37.42 €

1 4 giorni 30,130,1454042404043138147733352M8x350,3009

52.60 €

1 4 giorni 40,240,26056575656601882001004869M10x500,7904

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Versione 1 per tubi a sezione rotonda Versione 2 snodo
Denominazione Connettori per Tubi Materiale dei componenti Acciaio Corpo con finitura superficiale burattato
Componente di finitura superficiale zincato Tipo di prodotto senza dentatura RoHS true

Supporto tecnico