Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0489.18 |
K0489.30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno (mm) | B=Diametro interno (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | P (mm) | R (mm) | S | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 1 | 4 giorni | 18 | 18 | 30 | 25 | 26,5 | 25 | 45 | 90 | 45 | 21 | 34 | M6x18 | 0,0532 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 30 | 30 | 45 | 40 | 41,5 | 40 | 68 | 136 | 68 | 28,5 | 52,5 | M8x25 | 0,1590 |
Loading...
Materiale principale | Resina termoplastica | Versione 1 | snodo | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettori per Tubi | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | zincato |
Tipo di prodotto | senza dentatura | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno(mm)
B=Diametro interno(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
H(mm)
L(mm)
M(mm)
P(mm)
R(mm)
S
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali