Morsetti articolati in plastica e snodo sferico (K0489)

Morsetti articolati in plastica e snodo sferico (K0489)
· Collegamento flessibile tramite piastra di collegamento universale

· liberamente orientabile di 60° / girevole di 360°

· Serraggio ad alta resistenza grazie allo speciale rivestimento superficiale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0489.181

Codice componente
K0489.181
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.16 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Resina termoplastica N(mm) 90 A=Diametro interno(mm) 18,1
Versione 1 snodo Versione 2 per tubi a sezione rotonda B=Diametro interno(mm) 5,5
Denominazione Connettori per Tubi C(mm) 21 D(mm) M5X10
E(mm) 30 F(mm) 15 Tipo di stampo con snodo sferico
G(mm) 40 H(mm) 20 K(mm) 30
L(mm) 66 M(mm) 30 Materiale dei componenti Acciaio
Mb(Nm) 8 Componente di finitura superficiale zincato P(mm) 45
R(mm) 43 Peso(kg) 0,0800 PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Morsetti articolati in plastica e snodo sferico (K0489), il codice articolo è il seguente: K0489.181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0489.181.

Supporto tecnico