Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico, forma A (K0489)

Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico, forma A (K0489)
· Collegamento flessibile tramite piastra di collegamento universale

· liberamente orientabile di 60° / girevole di 360°

· Serraggio ad alta resistenza grazie allo speciale rivestimento superficiale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0489.5181

Codice componente
K0489.5181
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

75.36 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio N(mm) 88 A=Diametro interno(mm) 18,1
Versione 1 snodo Versione 2 per tubi a sezione rotonda B=Diametro interno(mm) 5,5
Denominazione Connettori per Tubi C(mm) 21 D(mm) M5X10
E(mm) 25 F(mm) 15 Forma A
Tipo di stampo con snodo sferico G(mm) 40 H(mm) 20
K(mm) 30 L(mm) 65 M(mm) 30
Materiale dei componenti Acciaio Mb(Nm) 9 O(mm) 62
Corpo con finitura superficiale burattato Componente di finitura superficiale zincato P(mm) 44
Peso(kg) 0,1510 PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico, forma A (K0489), il codice articolo è il seguente: K0489.5181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0489.5181.

Supporto tecnico