Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico, forma B (K0489)

Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico, forma B (K0489)
· Collegamento flessibile tramite piastra di collegamento universale

· liberamente orientabile di 60° / girevole di 360°

· Serraggio ad alta resistenza grazie allo speciale rivestimento superficiale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0489.5301

Codice componente
K0489.5301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

111.47 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio N(mm) 146 A=Diametro interno(mm) 30,1
Versione 1 snodo Versione 2 per tubi a sezione rotonda Denominazione Connettori per Tubi
C(mm) 30 D(mm) M6 D1(mm) 5,8
E(mm) 45 Forma B Tipo di stampo con snodo sferico
H(mm) 16 J(mm) 34 K(mm) 38,1
L(mm) 103 M(mm) 60 Materiale dei componenti Acciaio
Mb(Nm) 40 O(mm) 84 Corpo con finitura superficiale burattato
Componente di finitura superficiale zincato P(mm) 73 W(mm) 30,2
Peso(kg) 0,4360 PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico, forma B (K0489), il codice articolo è il seguente: K0489.5301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0489.5301.

Supporto tecnico