Base articolata plastica (K0490)

Base articolata plastica (K0490)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Impostabile in continuo di 180°.

· Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0490.18
K0490.30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N
(mm)
A=Diametro interno
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G=Larghezza
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S Peso
(kg)

3.06 €

1 4 giorni 5185,3 (2x)302526,5405020-65352134M6x180,0461

7.84 €

1 4 giorni 7,5306,5 (4x)454041,5607532,560100,57528,552,5M8x250,1503

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Resina termoplastica Versione 1 con piedino articolato Versione 2 per tubi a sezione rotonda
Denominazione Connettori per Tubi Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale zincato
Tipo di prodotto senza dentatura RoHS true

Supporto tecnico