Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0492.01812 |
K0492.01814 |
K0492.01815 |
K0492.01816 |
K0492.03020 |
K0492.03025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno (mm) | B=Diametro esterno (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | 4 giorni | 12,25 | 18 | 2,5 | 11,9 | 2,4 | 30 | 0,0052 | ||
1.04 € | 1 | 4 giorni | 14,25 | 18 | 2,5 | 11,9 | 2,4 | 30 | 0,0037 | ||
1.04 € | 1 | 4 giorni | 15,25 | 18 | 2,5 | 11,9 | 2,4 | 30 | 0,0028 | ||
1.04 € | 1 | 4 giorni | 16,25 | 18 | 2,5 | 11,9 | 2,4 | 30 | 0,0020 | ||
1.54 € | 1 | 4 giorni | 20,25 | 30 | 3,5 | 18,9 | 3,4 | 45 | 0,0139 | ||
1.54 € | 1 | 4 giorni | 25,25 | 30 | 3,5 | 18,9 | 3,4 | 45 | 0,0098 |
Loading...
Materiale principale | Resina termoplastica | Colore principale | nero | Adatto per | 29000 / 29004 / 29006 / 290 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | Denominazione | Riduttore | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno(mm)
B=Diametro esterno(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
L(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali