Riduttori per tubi a sezione quadra (K0492)

Riduttori per tubi a sezione quadra (K0492)
· Per il serraggio di tubi piccoli

· Possibilità di passaggio da tubi tondi a tubi quadri

· Materiale: Resina termoplastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0492.11810
K0492.13020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno
(mm)
B=Diametro esterno
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
Peso
(kg)

1.04 €

1 4 giorni 10,25182,511,92,4300,0052

1.54 €

1 4 giorni 20,25303,518,93,4450,0105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Resina termoplastica Colore principale nero Adatto per 29000 / 29004 / 29006 / 290
Versione 2 per tubi quadri Denominazione Riduttore RoHS true

Supporto tecnico