Connettori a spina M8x1 bussola con chiusura a vite, non schermata, forma B, bussola ad angolo (K1874)

Connettori a spina M8x1 bussola con chiusura a vite, non schermata, forma B, bussola ad angolo (K1874)
· Grado di protezione fino a IP 67

· Intervallo di temperatura elevato

· Con chiusura a vite

· Codifica A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1874.030X2000
K1874.030X5000
K1874.031X3000
K1874.031X5000
K1874.032X3000
K1874.032X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 D1
(mm)
P=lunghezza cavo
(mm)
Numero di conduttori x sezione trasversale del conduttore Numero massimo di cicli di flessione Tensione di picco Nominale
(V)
Corrente nominale (40 °C)
(A)
Tensione d'esercizio
(V)
Raggio di curvatura cavo fisso Privo di alogenati L
(mm)
Resistenza del conduttore (20 °C)
(Ω/km)
Materiale dei componenti Tensione di prova
(V)
Intervallo di temperature del cavo variabile Intervallo di temperature del cavo fisso Peso
(kg)

10.91 €

1 4 giorni 3 poli4,120003 x 0,25 mm²10.000.000 (25 °C)1500450 AC / 60 DC≥ 5 x D1si2579Poliuretano2500 AC-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C0,0600

16.12 €

1 4 giorni 3 poli4,150003 x 0,25 mm²10.000.000 (25 °C)1500450 AC / 60 DC≥ 5 x D1si2579Poliuretano2500 AC-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C0,1300

10.63 €

1 4 giorni 4 poli4,830004 x 0,25 mm²2.000.000 (25 °C)1500450 AC / 60 DC≥ 5 x D1no2579PVC2000 AC-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C0,0760

12.26 €

1 4 giorni 4 poli4,850004 x 0,25 mm²2.000.000 (25 °C)1500450 AC / 60 DC≥ 5 x D1no2579PVC2000 AC-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C0,1820

35.93 €

1 4 giorni 8 poli5,530008 x 0,14 mm²2.000.000 (25 °C)8001,530 AC / 30 DC≥ 6 x D1no2478Poliuretano3000 AC-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C0,1139

45.62 €

1 4 giorni 8 poli5,550008 x 0,14 mm²2.000.000 (25 °C)8001,530 AC / 30 DC≥ 6 x D1no2478Poliuretano3000 AC-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C0,1790

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Colore principale nero Forma B
Versione 1 con collegamento a vite Denominazione Connettore a Spina Raggio di curvatura cavo mobile ≥ 10 x D1
Idoneità EMC senza schermatura Colore dei componenti nero Tipo di stampo bussola angolata
Tension nominale(V) 300 AC Grado di protezione IP65/IP67 PL Edelstahl false

Supporto tecnico