Cerniere in acciaio inox, regolabili (K1900)

Cerniere in acciaio inox, regolabili (K1900)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Regolabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1900.07382121

Codice componente
K1900.07382121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.85 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 60 Materiale principale Acciaio inox A4 Codice acciaio 1.4401
A=lunghezza(mm) 76 B1(mm) 34 H(mm) 15
Tipo di serraggio fori di montaggi A1=Distanza dei fori sx(mm) 21 A2=Distanza tra i fori dx(mm) 21
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm) 38 A4=Lunghezza aletta destra(mm) 38 A5(mm) 7
A6(mm) 10 Versione 1 regolabile Denominazione Cerniera
F1(N) 9000 F2(N) 1000 Tipo di stampo orizzontale/verticale
Angolo di apertura 180° Tipo di prodotto Cerniera S=Spessore(mm) 8
Corsa L max.(mm) 4 Peso(kg) 0,2380 PL Edelstahl true
RoHS true

Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox, regolabili (K1900), il codice articolo è il seguente: K1900.07382121.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1900.07382121.

Supporto tecnico