Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1897.0607606012 |
K1897.0607606022 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.71 € | 1 | 4 giorni | cromato | 0,1966 | ||
9.33 € | 1 | 4 giorni | nero | 0,1952 |
Loading...
Larghezza(mm) | 60 | Materiale principale | Zinco | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
A=lunghezza(mm) | 76 | B1(mm) | 36 | D1(mm) | 6,5 |
H(mm) | 15 | Tipo di serraggio | fori di montaggi | A1=Distanza dei fori sx(mm) | 28 |
A2=Distanza tra i fori dx(mm) | 28 | A3=Lunghezza aletta sinistra(mm) | 38 | A4=Lunghezza aletta destra(mm) | 38 |
A5(mm) | 18 | A6(mm) | 18 | Denominazione | Cerniera |
F1(N) | 4500 | F2(N) | 4500 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Angolo di apertura | 270° | Tipo di prodotto | Cerniera | S=Spessore(mm) | 8 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali